Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Odolnost proti opotřebení

Odolnost těsnění proti opotřebení závisí především na materiálu těsnicího břitu, jakož I na kvalitě povrchu těsnicí plochy hřídele, typu maziva, obvodové rychlosti, teplotě a rozdílovém tlaku.
Porovnání odolnosti různých materiálů těsnicích břitů SKF proti opotřebení ukazuje diagram 1. Porovnání platí pro těsnění stejné velikosti provozovaná za identických podmínek.
SKF logo