Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Hřídelové těsnicí kroužky v provedení G

Hřídelové těsnicí kroužky v provedení G jsou vyrobeny z nitrilkaučuku (NBR). Těsnění pro průměry hřídele ≥ 8 mm (obr. 1) jsou vyztužena ocelovým plechem. Pryžový vnější průměr zlepšuje utěsnění v díře tělesa a snižuje riziko poškození těsnění a tělesa při montáži a demontáži.
Aby byla dosažena dostatečná tuhost těsnění pro průměry hřídele ≤ 7 mm (obr. 2), je pryžový materiál opatřen kovovým pouzdrem. Tato těsnění mají zadní přídavné označení S.
Pokud je těsnění použito především k zadržení maziva, mělo by být namontováno tak, aby břit směřoval dovnitř. Pokud hlavním účelem těsnění je zabránění průniku nečistot, tak břit by měl směřovat ven, tj. směrem od ložiska (obr. 3).
Informace o chemické odolnosti nitrilkaučuku (NBR) jsou uvedeny v části Chemická odolnost.
SKF logo