Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Rozsah provozních teplot

Rozsah přípustných provozních teplot je následující:
  • –30 až +110 °C (–20 až +230 °F) pro těsnění v provedení G
  • –30 až +100 °C (–20 až +210 °F) pro těsnění v provedení SD
Tyto rozsahy teplot vycházejí z materiálu a slouží jen jako hrubé směrné hodnoty – je třeba také zvážit vliv média, ve kterém těsnění pracuje.
SKF logo