Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Sortiment a dostupnost

Sortiment těsnění SKF obsahuje návrhy a provedení pro aplikace v podstatě ve všech průmyslových odvětvích. Těsnění popsaná v této části patří do standardní nabídky a většina z nich je k dispozici v metrických i palcových rozměrech. Nová provedení a velikosti těsnění jsou průběžně doplňovány.
SKF logo