Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Přídavné těsnicí břity

Hřídelové těsnicí kroužky SKF mohou být rovněž opatřeny přídavným těsnicím břitem pro zvýšenou ochranu proti nečistotám (obr. 1). Tyto přídavné těsnicí břity mohou být kontaktní nebo bezkontaktní. Těsnění s kontaktními přídavnými těsnicími břity se používají v silně znečištěných prostředích. Jejich nevýhodou je však větší tření a zvýšené teploty pod břitem. Přídavný těsnicí břit těsnění HMSA10 a CRWA1/CRWHA1 je bezkontaktní. Tato provedení lze tedy běžně používat při stejných obvodových rychlostech jako provedení HMS5 a CRW1/CRWH1 s jedním břitem.
SKF logo