Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systémy označení

Metrické hřídelové těsnicí kroužky

Označení všech metrických hřídelových těsnicích kroužků SKF mají přední přídavné označení CR, za kterým následuje průměr hřídele, průměr díry tělesa a jmenovitá šířka těsnění (hloubka díry u těsnění HSF a HS) v milimetrech, provedení a kód materiálu těsnicího břitu (obr. 1).

Palcové hřídelové těsnicí kroužky

Palcové hřídelové těsnicí kroužky SKF jsou označeny čtyř- až sedmimístným skladovým číslem a předním přídavným označením CR. Skladové číslo podává informaci o velikosti těsnění.
Čtyřmístná čísla se používají pro hřídelové těsnicí kroužky pro
průměry hřídele:d1 ≤ 1 in, např.
CR 3680d1 = 0.375 in
Pětimístná čísla se používají pro hřídelové těsnicí kroužky pro
průměry hřídele:d1 ≤ 10 in, např.
CR 41287d1 = 4.125 in
CR 97545d1 = 9.750 in
Šesti- a sedmimístná čísla se používají pro hřídelové těsnicí kroužky pro
průměry hřídele:d1 ≥ 10 in, např.
CR 120061d1 = 12 in
CR 1375242d1 = 13.75 in
SKF logo