Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Rozměry

Hřídelové těsnicí kroužky SKF se vyrábějí pro široký rozsah průměrů hřídelů od 5 do 4 600 mm (od 0.2 do 181 in). Nabídka rovněž obsahuje standardní velikosti podle norem ISO 6194-1 a DIN 3760 pro hřídele od 6 do 500 mm (od 0.24 do 19.7 in).
SKF logo