Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Tolerance

Hřídelové těsnicí kroužky SKF se vyrábějí s tolerancemi vnějšího průměru uvedenými v tabulce pro těsnění metrických rozměrů a v tabulce pro těsnění palcových rozměrů. Pokud jsou těsnění standardizována, jsou tolerance v souladu s normami ISO 6194-1, DIN 3760 a RMA OS-4.
SKF logo