Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Povlak SKF Bore Tite

Statické utěsnění mezi kovovým vnějším průměrem a dírou tělesa není nikdy zcela dokonalé. To se projevuje zvláště u kapalin s nízkou viskozitou a médií s difuzními vlastnostmi. Většina těsnění SKF s kovovým pouzdrem je proto opatřena povlakem SKF Bore Tite, akrylové těsnicí hmoty na vodní bázi. Povlak SKF Bore Tite má zelenou barvu, netvrdne a umožňuje vyplnit malé nerovnosti v díře tělesa. Další informace jsou uvedeny v části Povlak SKF Bore Tite.
SKF logo