Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Demontáž

Hřídelové těsnicí kroužky by nikdy neměly být znovu používány, a proto není potřeba se obávat poškození těsnění při demontáži. Před demontáží je však vhodné si poznamenat orientaci namontovaného těsnění, aby náhradní těsnění bylo namontováno se stejnou orientací. Malá těsnění lze obecně demontovat pomocí šroubováku. Demontáž velkorozměrových těsnění usnadní díry v osazení tělesa, které umožní použití demontážního nástroje (A) (obr. 1).
SKF logo