Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Těsnění bez kovových výztuh

Zkontrolujte, zda jsou povrchy hřídele a díry tělesa čisté a zda splňují specifikace uvedené v částech Požadavky na hřídel a Požadavky na díru tělesa. Zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, zda se na hřídeli nenacházejí vruby a otřepy a zajistit, aby pružina zůstala v drážce pro pružinu.
Těsnění HS jsou montována závisí rozdílně podle toho, zda maji v příslušné aplikaci především zadržovat mazivo nebo zabránit průniku nečistot (obr. 1).
SKF logo