Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Těsnění CRS1, CRSH1, CRSA1 a CRSHA1

CRS1
Těsnění CRS1 (obr. 1), CRSH1 (obr. 2), CRSA1 (obr. 3) a CRSHA1 (obr. 4) jsou navržena s kovovým pouzdrem a běžným těsnicím břitem předepjatým pružinou. Některá z nich jsou opatřena těsnicím materiálem na vnějším průměru, který vyrovnává nepravidelnosti v díře tělesa.







CRS1: Těsnění s jedním ocelovým pouzdrem, běžným těsnicím břitem a šroubovou pružinou z uhlíkové oceli.
CRSA1: Těsnění s jedním ocelovým pouzdrem, běžným těsnicím břitem, šroubovou pružinou z uhlíkové oceli a přídavným kontaktním břitem.
CRSH1: Těsnění s dvojitým ocelovým pouzdrem, běžným těsnicím břitem a šroubovou pružinou z uhlíkové oceli.
CRSHA1: Těsnění s dvojitým ocelovým pouzdrem, běžným těsnicím břitem, šroubovou pružinou z uhlíkové oceli a přídavným kontaktním břitem.
Těsnění CRS jsou k dispozici s těsnicími břity z nitrilkaučuku pro všeobecné použití a z fluorkaučukové pryže pro vyšší odolnost vůči vysokým teplotám a chemickým látkám.
Přípustné provozní podmínky obsahuje Tabulka volby těsnění.
SKF logo