Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Těsnění CRW1, CRWA1, CRWH1 a CRWHA1

Hřídelové těsnění s kovovým pouzdrem CRW1
Hřídelové těsnicí kroužky CRW1 (obr. 1), CRWH1 (obr. 2), CRWA1 (obr. 3) a CRWHA1 (obr. 4) jsou těsnění s nízkým třením, která jsou opatřena břity v provedení SKF WAVE pro nižší vývin tepla. Další informace jsou uvedeny v části Provedení těsnicích břitů. Mají kovový vnější průměr pro snadnou montáž a umožňují pevné a přesné uložení v díře tělesa.






Vnější průměr těsnění je opatřen povlakem SKF Bore Tite. Tento nevytvrzující akrylátový těsnicí materiál na vodné bázi pomáhá vyplnit malé nepravidelnosti v díře tělesa.
Těsnění jsou určena především pro zadržení maziv, jsou však vhodná i pro zabránění průniku nečistot. To platí zejména pro těsnění CRWA1 a CRWHA1 s přídavným břitem.
CRW1: Těsnění s jedním ocelovým pouzdrem, břitem SKF WAVE a šroubovou pružinou z uhlíkové oceli.
CRWH1: Těsnění s dvojitým ocelovým pouzdrem, břitem SKF WAVE a šroubovou pružinou z uhlíkové oceli.
CRWA1: Těsnění s jedním ocelovým pouzdrem, břitem SKF WAVE, šroubovou pružinou z uhlíkové oceli a přídavným bezkontaktním břitem.
CRWHA1: Těsnění s dvojitým ocelovým pouzdrem, břitem SKF WAVE, šroubovou pružinou z uhlíkové oceli a přídavným bezkontaktním břitem.
Všechna tato těsnění jsou k dispozici s těsnicími břity z nitrilkaučuku nebo z fluorkaučukové pryže SKF Duralife, kterou vyvinula společnost SKF. Na vyžádání jsou také dostupné jiné materiály.
Přípustné provozní podmínky obsahuje Tabulka volby těsnění.
SKF logo