Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Těsnění CRW5 a CRWA5

Těsnění CRW5 (obr. 1) a CRWA5 (obr. 2) jsou navržena tak, aby odolávala středně velkým tlakovým rozdílům. Jsou vybavena břity SKF WAVE pro nižší vývin tepla, mají kovový vnější průměr pro snadnou montáž a umožňují pevné a přesné uložení v díře tělesa. Další informace jsou uvedeny v části Provedení těsnicích břitů. Většina z nich má vnější průměr opatřený povlakem SKF Bore Tite. Těsnění CRWA5 mají přídavný břit zajišťující zvýšenou schopnost zabránění průniku nečistot. Na nízkotlaké straně těsnění by se měl použít nákružek nebo pojistný kroužek, aby nedošlo k vytlačení těsnění z díry tělesa.
CRW5: Těsnění s jedním ocelovým pouzdrem, břitem SKF WAVE a šroubovou pružinou z uhlíkové oceli.
CRWA5: Těsnění s jedním ocelovým pouzdrem, břitem SKF WAVE, šroubovou pružinou z uhlíkové oceli a přídavným kontaktním břitem.
Těsnění CRW5 a CRWA5 jsou k dispozici v palcových velikostech s těsnicími břity z nitrilkaučuku nebo z fluorkaučukové pryže SKF Duralife vyvinuté společností SKF. Na vyžádání jsou k dispozici i jiné materiály.
Přípustné provozní podmínky obsahuje Tabulka volby těsnění.
SKF logo