Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Těsnění HDW1

Těsnění HDW1 (obr. 1) jsou robustní těsnění s břity SKF WAVE určená pro použití v aplikacích mazaných olejem nebo plastickým mazivem. Standardně jsou vyráběna s robustním tělem těsnění, povlakem SKF Bore Tite na kovovém vnějším průměru, břitem SKF WAVE z nitrilkaučuku a šroubovou pružinou z uhlíkové oceli.
Tuhé tělo těsnění odolává dynamickým provozním dynamickým tlakům až do 0,24 MPa (35 psi) a statickým provozním tlakům do 0,34 MPa (50 psi), přičemž obvodová rychlost hřídele může být až do 25 m/s (4 900 ft/min) při průměrech hřídele < 203 mm (8 in).
Těsnění HDW1 jsou k dispozici v palcových velikostech.
SKF logo