Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Těsnění z PTFE

Těsnění z PTFE
Hřídelové těsnicí kroužky s jedním nebo více těsnicími břity z PTFE jsou odolné vůči agresivním prostředím, vysokým teplotám, tlakům a chodu nasucho. Lze je tedy používat i v podmínkách, pro které nejsou tradiční hřídelové těsnicí kroužky s elastomerovými břity vhodné. Mnoho směsí PTFE je schváleno FDA. Mezi hlavní přednosti těsnění z PTFE patří:
  • Vysoká chemická odolnost
  • Pro obvodové rychlosti až do 30 m/s (5 900 ft/min)
  • Široký rozsah provozních teplot –70 až +250 °C (–95 až +480 °F)
  • Odolává tlakům až do 3,5 MPa (500 psi)
  • Vydrží chod nasucho

Sortiment

Uvedené profily představují výběr z nejběžněji používaných provedení těsnění SKF s těsnicími břity z PTFE. Mohou být namontovány do stávajících úložných děr tělesa pro tradiční hřídelové těsnicí kroužky za předpokladu, že úložné díry jsou provedeny v souladu s mezinárodními normami.
Existují dvě hlavní provedení těsnění z PTFE: s kovovým pouzdrem: SL (obr. 1), SLX (obr. 2), SLS (obr. 3), SLA (obr. 4), DL (obr. 5) a DLA (obr. 6) a bez kovového pouzdra: YSLE (obr. 7), YNSLE (obr. 8) a YSL (obr. 9). Kovové pouzdro může být vyrobeno z ocele, hliníku nebo z nerezové ocele SS 304, SS 316 a SS 316 TI. Materiál PTFE je třeba zvolit podle potřeb aplikace.
Těsnění z PTFE bez kovového pouzdra mohou být vybavena O-kroužkem v drážce vnějšího průměru pro zajištění statického utěsnění. PTFE i materiál O-kroužku lze zvolit s ohledem na požadavky různých provozních podmínek, jako je např. možnost demontáže zařízení v potravinářském průmyslu za účelem čištění.

Materiály PTFE

Volba materiálů těsnění obvykle vyžaduje kompromis mezi přednostmi a nevýhodami. Existují stovky různých materiálů PTFE s nejrůznějšími plnivy. Mezi běžně používaná plniva patří skelná vlákna, uhlík, grafit, sirník molybdenu, oxidy kovů a různé polymery. Každý materiál má rozdílné vlastnosti, které jsou vhodné pro určité aplikace a provozní podmínky. Materiály PTFE s plnivy se společně vyznačují zvýšenou odolností vůči opotřebení a deformacím.
PTFE bez plniva má obvykle nižší koeficient tření než PTFE s plnivem a zůsobuje menší stupeň opotřebení stykové plochy těsnění. Těsnicí břit z materiálu PTFE bez plniva však má omezenou odolnost vůči opotřebení a deformaci při působení zatížení.
Materiály PTFE, které SKF nejčastěji doporučuje, jsou uvedeny v tabulce. Kromě materialů na bázi PTFE nabízí SKF také hřídelové těsnicí kroužky z dalších modifikovaných plastů, z nichž některé jsou uvedeny v tabulce.
Pro zajištění spolehlivé výkonnosti těsnění je rovněž velmi důležitá správná volba materiálu kovového pouzdra a O-kroužku(ů). Pro další informace se obraťte na SKF.

Montáž

Při manipulaci s těsněními z PTFE a jejich montáži je třeba postupovat se zvláštní pečlivostí. Podrobné informace jsou uvedeny v části Těsnění z PTFE.

Rozsah velikostí a dostupnost

Většina hřídelových těsnicích kroužků z PTFE, které SKF vyrábí, je zhotovena na zvláštní objednávku pro požadavky určité aplikace. Existují však určité standardní velikosti pro průměry hřídelů v přibližném rozsahu 6 až 200 mm (0.250 až 8 in) a průměry děr v přibližném rozsahu 16 až 230 mm (0.630 až 9 in). Pro podrobné informace ohledně provedení a velikostí se obraťte na SKF.
SKF logo