Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Těsnění X, těsní proti díře tělesa

X15
SKF nabízí sortiment hřídelových těsnicích kroužků pro uložení s přesahem na hřídeli a s těsnicím břitem(břity), které se dotýkají povrchu díry tělesa. Tato těsnění jsou obecně montována těsnicími břity směrem ven, aby byla zajištěna optimální ochrana proti pronikání nečistot. Mezi hlavní aplikace patří zemědělské stroje mazané plastickým mazivem. Následující část obsahuje nejčastěji používaná provedení SKF. Ohledně dalších informací o dostupných provedeních se obraťte na SKF.



Přípustné provozní podmínky obsahuje Tabulka volby těsnění.
SKF logo