Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Těsnění pro použití v těžkém průmyslu

HDS2
Těžký průmysl, jako je výroba kovů, stavebnictví, větrná energetika, lesnictví, těžba nerostů, výroba celulózy a papíru, představuje náročné prostředí pro hřídelové těsnicí kroužky. Tato těsnění pracující v širokých rozsazích obvodových rychlostí, teplot a v různých provozních podmínkách musí spolehlivě zadržovat mazivo a současně bránit před pronikáním hrubých nečistot do uložení.
Těsnění SKF pro těžké strojírenství jsou k dispozici v mnoha provedeních a z řady materiálů, které splňují různé požadavky náročných aplikací. Sortiment zahrnuje robustní těsnění s kovovými pouzdry, těsnění s pryžovým vnějším průměrem s kovovými výztuhami nebo těsnění zesílená tkaninou a celopryžová těsnění. Pro zjednodušení volby těsnění lze jako obecné vodítko použít tabulku a Tabulku volby těsnění.

Heavy Industrial Seals selection

SKF logo