Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Těsnění HDL

Těsnění HDL (obr. 1) jsou prvotřídní hřídelové těsnicí kroužky s kovovým pouzdrem pro aplikace mazané olejem. Jsou navržena především pro náročné provozní podmínky s vysokými obvodovými rychlostmi a teplotami, značné házení a/nebo nesouosost. Díky dobré schopnosti snášet vysoké obvodové rychlosti jsou těsnění HDL skvělou volbou pro náročné provozní podmínky, které se vyskytují u válců papírenských strojů.
Těsnění HDL využívají kombinaci nerezové šroubové pružiny a samostatných nerezových prstových pružin rozmístěných po celém obvodu těsnění. Tato kombinace pružin zajišťuje efektivní funkci těsnění a dlouhou provozní životnost, a to i v náročných provozních podmínkách.
Těsnění HDLA mají elastomerový přídavný břit pro zvýšenou ochranu proti nečistotám.
Těsnění HDL a HDLA jsou nabízena s těsnicím břitem z nitrilkaučuku, hydrogenovaného nitrilkaučuku nebo fluorokaučukové pryže. Podrobné informace jsou uvedeny v části Nitrilkaučuk (R). Tyto materiály umožňují správnou funkci těsnění při různých provozních obvodových rychlostech a teplotách. Na zvláštní objednávku mohou být těsnění HDL a HDLA dodána s rozpěrnými šrouby pevné délky.
Výběr dostupných velikostí je uveden v tabulkové části. Další informace o dostupnosti vám poskytne obchodní zástupce SKF.
SKF logo