Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

HDS1 a HDS2

HDS2
HDS1 a HDS2 jsou nejběžněji používaná těsnění s kovovými pouzdry určená pro všeobecné použití. Jsou vybavena robustním kovovým pouzdrem a nerezovou šroubovou pružinou.
Těsnění HDS1 (obr. 1) má pružinu uloženou v drážce SKF Springlock (obr. 2). Pro montáž těsnění do prostorů, kde není možné zjistit uvolnění pružiny, jsou těsnění HDS2 (obr. 3) vybavena pružnou vrstvou SKF Springcover (obr. 4), která udržuje pružinu v drážce. Těsnění HDS1 a HDS2 jsou nabízena s rozpěrnými šrouby s nastavitelnou nebo pevnou délkou. Další informace jsou uvedeny v části Další vlastnosti provedení.
Těsnění HDS1 a HDS2 mohou být vybavena přídavným břitem z PTFE (obr. 5 a obr. 6) s možností umístění a orientace na obě strany a/nebo elastomerem naneseným na vnější kovový průměr (obr. 7).
Standardním materiálem pro tato provedení těsnění je nitrilkaučuk, obě jsou však k dispozici také z materiálů SKF Duralip, SKF Duratemp a SKF Duralife.
Těsnění HDS1 a HDS2 jsou k dispozici pro všechny průměry hřídelů z rozsahů uvedených v tabulce. Výběr dostupných velikostí je uveden v tabulkové části. Další informace o dostupnosti vám poskytne obchodní zástupce společnosti SKF.
SKF logo