Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Těsnění HDSA, HDSB a HDSC

Těsnění HDSA (obr. 1), HDSB (obr. 2) a HDSC (obr. 3) jsou kromě těsnicího břitu vybavena elastomerovým přídavným břitem. Obecně se používají tam, kde je nutná zvýšená ochrana před nečistotami a kde není dostatek místa pro více než jedno těsnění.
Zkosení přídavného břitu těsnění HDSA směřuje k těsnicímu břitu, což umožňuje snadnější montáž hřídele ze strany těsnicího břitu. Zkosení přídavného břitu těsnění HDSB směřuje od těsnicího břitu, což umožňuje snadnější montáž hřídele z opačné strany. Nevýhodou je však mírně snížená schopnost zábránit průniku nečistot. Přídavný břit těsnění HDSC je umístěn před těsnicím břitem a jeho zkosení směřuje k těsnicímu břitu. Toto uspořádání poskytuje největší zabránění průniku nečistot.
Těsnění HDSA2, HDSB2 a HDSC2 jsou vybavena vrstvou SKF Springcover, těsnění HDSA1, HDSB1, HDSC1 vrstvu SKF Springcover neobsahují (obr. 4).
Těsnění HDSA, HDSB a HDSC mohou být rovněž opatřena elastomerem naneseným na kovový vnější průměr (obr. 5).
Těsnění HDSA, HDSB a HDSC jsou k dispozici s těsnicími břity z nitrilkaučuku, materiálu SKF Duralip, SKF Duratemp nebo SKF Duralife. Pro průměry hřídelů až do 1 200 mm (47 in) je standardní přídavný břit vyráběn z materiálu SKF Duralip.
Tato těsnění jsou k dispozici pro všechny průměry hřídelů z rozsahů uvedených v tabulce. Výběr dostupných velikostí je uveden v tabulkové části. Další informace o dostupnosti vám poskytne obchodní zástupce společnosti SKF.
SKF logo