Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Těsnění s kovovým pouzdrem

HDS2
Těsnění SKF s kovovým pouzdrem jsou speciálně navržena pro extrémní podmínky v náročných aplikacích. Provedení zahrnují vysoce specializovaná těsnění HDS7, vysoce výkonná těsnění HDL, těsnění pro běžné použití HDS1 a HDS2 a dále těsnění HDSA, B, C, D a E. Tato těsnění pracují neobyčejně dobře ve velmi znečištěných prostředích válcoven kovů, v papírenských strojích s vysokými obvodovými rychlostmi a teplotami, stejně i v univerzálních aplikacích, jako jsou průmyslové převodovky.
SKF logo