Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Těsnění s kovovými výztuhami HDS4 a HDS6

Těsnění HDS4 (obr. 1) jsou vybavena patentovanou vevnitř zalisovanou šroubovou pružinou, která se v průběhu montáže nemůže uvolnit. Zajišťují rovněž velmi dobré zadržení oleje při minimalizaci opotřebení povrchu hřídele. Těsnění HDS4 se typicky používají ve vysokorychlostních strojích v průmyslu papíru a celulózy.. Těsnění HDS6 (obr. 2) mají podobné provedení jako těsnění HDS4, avšak nemají šroubovou pružinu. Těsnění HDS6 jsou určena pro zadržování plastického maziva.
Oba typy se standardně vyrábějí z nitrilkaučuku. K dispozici jsou rovněž všechny materiály těsnicích břitů používané pro těsnění s kovovými pouzdry HDS. Těsnění HDS4 a HDS6 jsou vybaveny zalisovanými rozpěrnými šrouby dlouhými 12,7 mm (0.5 in), které lze v případě potřeby zkrátit nebo zcela odstranit.
Informace o dostupnosti vám poskytne obchodní zástupce SKF.
SKF logo