Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Těsnění zesílená tkaninou HSF

Sortiment těsnění HSF předepjatých pružinou zahrnuje nedělená těsnění HSF5, HSF6, HSF7 a HSF8 a jejich dělené verze HSF1 (obr. 1), HSF2 (obr. 2), HSF3 (obr. 3) a HSF4. K dispozici je rovněž těsnění pro tlakové rozdíly HSF9, a to pouze v nedělené verzi. Tato těsnění se používají zejména v aplikacích s velkým zatížením, jako jsou ozubené pohony, hnací hřídele, pracovní válce stolic pro válcování za tepla a za studena, čerpadla, papírenské stroje atd.
Těsnění HSF5, HSF6 a HSF7 mají místo kovového pouzdra silnou a pružnou zadní část z pryže zesílené tkaninou. Těsnění HSF5 mají základní provedení s jedním břitem. Těsnění HSF6 jsou vybavena radiálními mazacími drážkami na zadním čele těsnění a těsnění HSF7 obsahují obvodovou mazací drážku. Těsnění HSF4 a HSF8 jsou vybavena přídavným břitem pro zvýšenou ochranu proti nečistotám.
Všechna těsnění HSF standardně používají závitovou spojku pružiny (obr. 4). U dělených verzí je rovněž k dispozici háčková spojka pružiny (obr. 5).
Všechna těsnění HSF se vyrábějí s většími rozměry, než je průměr a hloubka díry tělesa, aby bylo možné dosáhnout požadovaného stlačení a stability. Pro správnou montáž a použití všech těsnění HSF je nutné víko (obr. 6 a obr. 7). Víko vytváří axiální předpětí zajišťující spolehlivé statické utěsnění. Víko by také mělo zabranit deformaci těsnění během montáže. Těsnění HSF jsou k dispozici z nitrilkaučuku, hydrogenovaného nitrilkaučuku a fluorkaučukové pryže.
Výběr dostupných velikostí těsnění HSF je uveden v tabulkové části. Další informace o dostupnosti vám poskytne obchodní zástupce SKF.
SKF logo