Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zesílená celopryžová těsnění HSS

Spolehlivá ochrana pro velkorozměrová ložiska

HSS
Nová celopryžová těsnění SKF HSS jsou speciálně vyvinuta pro ochranu velkorozměrových ložisek za náročných provozních podmínek v aplikacích těžkého průmyslu, jako jsou válcovny kovů, těžební zařízení nebo větrné turbíny. Těsnění využívají osvědčené provedení těsnicího břitu a novou koncepci zesílení, která nabízí vysokou stabilitu a zároveň zachovává schopnost celopryžových těsnění vyrovnávat nepravidelnosti v díře tělesa.

Těsnění HSS využívají řadu různých konstrukčních prvků a jejich kombinací. Jsou k dispozici v jednodílných a dělených provedeních, s drážkami SKF Springlock, pružnou vrstvou SKF Springcover, různými spojkami pružiny a mazacími drážkami.

Pružný výrobní proces umožňuje zakázkové přizpůsobení velikostí bez požadavku minimálního množství a v podstatě bez horních omezení pro metrické a palcové velikosti. Tato pružnost umožňuje dodávat těsnění s přizpůsobenými rozměry ve stejně krátkých lhůtách jako standardní těsnění.

SKF logo