Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Těsnění s pryžovým vnějším průměrem

HSS8
Sortiment těsnění SKF s pryžovým vnějším průměrem zahrnuje provedení s kovovými výztuhami, zesílená tkaninou a celopryžová provedení. Těsnění zesílená tkaninou a celopryžová těsnění jsou k dispozici v neděleném a děleném provedení.
Těsnění s pryžovým vnějším průměremse vyznačují mnoha důležitými provozními i montážními přednostmi a jsou zvláště vhodná pro dělená tělesa. Pryž brání poškození díry tělesa při montáži, které by jinak způsobilo únik maziva po obvodu. Těsnění s pryžovým vnějším průměrem na rozdíl od těsnění s kovovým pouzdrem tolerují větší drsnost povrchu díry tělesa. Jsou rovněž odolná proti korozi a nemají tendenci zadřít se v díře, a to ani po letech od montáže.
Díky nižším montážním silám se těsnění s pryžovým vnějším průměrem obvykle montují snadněji než těsnění s kovovým pouzdrem. Lze je montovat ručně nebo s jednoduchými nástroji, a to i v případě velmi velkých průměrů. To platí zejména pro provedení zesílená tkaninou a celopryžová provedení. V případě dělených těsnění navíc není třeba při výměně demontovat hřídel ani jiné díly stroje.
SKF logo