Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Těsnění s kovovými výztuhami SBF

Těsnění SBF (obr. 1) jsou předepjatá pružinou a vybavena pružným kovovým výztužným kroužkem, který umožňuje namontovat těsnění bez použití víka. Těsnění SBF lze použít v řadě aplikacích mazaných plastickým mazivem nebo olejem jako vylepšenou náhradu těsnění zesílených tkaninou. Těsnění SBF jsou k dispozici z nitrilkaučuku a fluorkaučukové pryže. Výběr dostupných velikostí je uveden v tabulkové části. Další informace o dostupnosti vám poskytne obchodní zástupce společnosti SKF.
SKF logo