Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Tvrdost a povrchová úprava

Tvrdost povrchu těsnicí plochy těsnění by měla být minimálně 30 HRC (58 HRC pro těsnění s břity z PTFE). Pokud by při přepravě nebo montáži mohlo dojít k poškození těsnicí plochy, je třeba tuto hodnotu zvýšit na 45 HRC (62 HRC pro těsnění s břity z PTFE). Za určitých podmínek, kdy obvodové rychlosti jsou nízké, dobré mazání a prostředí bez nečistot, jsou vhodné i povrchy těsnicích ploch s nižší tvrdostí. Rovněž mohou být vhodné nitridované, fosfátované nebo galvanizované povrchy, avšak je nutné vždy posoudit každý jednotlivý případ.
SKF logo