Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Náběhy

SKF doporučuje srazit nebo zaoblit hrany konce hřídele a osazení (tabulka), aby při montáži hřídelových těsnicích kroužků nedošlo k poškození těsnicích břitů.
Jestliže se montáž provádí ve směru Z, je třeba dodržet hodnoty uvedené v tabulce. Při montáži ve směru Y by měly být hrany konce hřídele zaobleny nebo sražany.
Při montáži těsnění přes osazení nebo konec hřídele bez zaoblení či sražení hran SKF doporučuje použít montážní pouzdro. Další informace jsou uvedeny v části Montáž těsnění - použití v těžkém průmyslu.
SKF logo