Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Rozměry

Průměry děr a vnější průměry těsnicích lamel SKF odpovídají standardizovaným hodnotám Průměrových řad 0, 2 a 3 podle normy ISO 15-1981. To zaručuje, že těsnicí lamely lze montovat bezprostředně vedle ložisek těchto Průměrových řad na hřídele a také do děr tělesa.
SKF logo