Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Těsnicí lamely SKF

Těsnicí lamely SKF typu Z vytvářejí účinná labyrintová těsnění, která lze použít v široké řadě aplikací. Představují nenákladné řešení mnoha těsnicích problémů. Jejich použití se doporučuje zejména pro jednoduchá uspořádání ložisek pracujících v náročných provozních podmínkách. Účinnost těsnění ovlivňuje počet a provedení použitých těsnicích lamel. Existují dva typy těsnicích lamel: standardní provedení (obr. 1) a kartáčové provedení (obr. 2). Každý typ je určen pro jiné provozní podmínky. V závislosti na úrovni znečištění a požadovaném domazávacím intervalu mohou být těsně vedle sebe namontovány až čtyři sady těsnicích lamel. Těsnicí lamely mohou být rovněž kombinovány s jinými standardními těsněními.
Je-li třeba domazávat ložisko s těsnicími lamelami na obou stranách, použití sady rozpěrných kroužků ZW (obr. 3) umožňuje zajistit volný průchod čerstvého plastického maziva. Sada rozpěrných kroužků ZW je tvořena jedním kroužkem montovaným do díry tělesa a jedním kroužkem montovaným na hřídeli.
SKF logo