Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Těsnicí lamely, standardní provedení

Standardní těsnicí lamely (obr. 1) jsou určeny pro normální provozní podmínky, například pro válečky dopravníků a různé typy kladek.
Sada těsnicích lamel standardního provedení obsahuje jednu hřídelovou a jednu tělesovou lamelu. Lamely jsou vyrobeny z ocelového plechu, fosfátovány a potaženy konzervačním prostředkem. Vnější průměr tělesové lamely a díra hřídelové lamely mají mírně kuželovitý tvar, aby se po montáži dosáhlo jejich uložení s přesahem.
Těsnicí lamely jsou schopné přenášet axiální síly určité velikosti, a proto jsou vhodné jako rozpěrné kroužky pro aplikace, kde není nutné přesné axiální zajištění polohy přilehlých součástí.
SKF logo