Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Rozpěrné kroužky SKF

Rozpěrné kroužky ZW (obr. 1) jsou potřebné, když je třeba domazávat nezakryté ložisko s těsnicími lamelami Z po obou stranách (obr. 2obr. 3). Musí být namontovány na jedné straně ložiska tak, aby přiléhaly k vnitřnímu i vnějšímu kroužku.
Rozpěrné kroužky ZW jsou vyrobeny z fosfátovaného ocelového plechu a potaženy konzervačním prostředkem. Tloušťka ocelového plechu je 0,6 mm u kroužků až do velikosti ZW 35 × 42 a 0,8 mm u větších velikostí.

Tolerance

Šířka sady rozpěrného kroužku je 2 ± 0,1 mm. Vnější průměr má záporné tolerance a díra tolerance kladné.

Označení

Rozpěrné kroužky jsou označeny označení ZW d1 × d2, tj. například ZW 35 × 42 udává průměr díry 35 mm a vnější průměr 42 mm.
SKF logo