Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Vlastnosti a výhody

Základní provedení těsnění SKF Trackstar obsahuje polyuretanový těsnicí kroužek a nitrilkaučukový předepínací kroužek (obr. 1). Těsnicí kroužek zadržuje olej mezi čepem a pouzdrem a zabraňuje průniku nečistot. Předepínací kroužek zajišťuje statické utěsnění. Žebra na vnitřním průměru těsnění umožňují průchod oleje pro zajištění požadovaného mazání.
Existuje také verze pro vysoké zatížení s kovovým výztužným kroužkem zalisovaným do polyuretanového těsnicího kroužku, který zajišťuje zvýšenou tuhost v náročných provozních podmínkách (obr. 2).
Obě provedení těsnění SKF Trackstar se montují na rozpěrný kroužek dodávaný výrobcem podvozku. Účelem rozpěrného kroužku je zajistit požadovaný prostor pro těsnění při jeho stlačení mezi článkem a pouzdrem. Rozpěrný kroužek je vybaven olejovými kanálky umožňujícími průchod oleje pro optimální mazání hlavního těsnicího břitu.
Těsnění SKF Trackstar nabízí několik důležitých výhod, jako je například:
  • delší provozní životnost podvozku
  • menší vnitřní opotřebení pouzdra a čepu
  • snadná instalace
  • zaměnitelnost s nejčastěji používanými utěsněnými a mazanými těsněními čepů pásů
SKF logo