Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kluzné rychlosti

V-kroužky lze provozovat za podmínek uvedených v tabulce. Při rychlostech od 15 do 20 m/s (od 2 900 do 3 900 ft/min) se těsnicí břit přestává dotýkat dosedací plochy a V-kroužek funguje pouze jako štěrbinové těsnění.
SKF logo