Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Standardní provedení

SKF nabízí pět standardních provedení V-kroužků:
  • VR1/VA, nejběžnější typ V-kroužku, má standardní průřez a rovné zadní čelo. Typ VR1/VA se obvykle používá k ochraně uložení ložisek v převodovkách, elektromotorech a pohonech.
  • VR2/VS se standardním nízkým průřezem, zkoseným zadním čelem a širokým tělem umožňuje pevné usazení na hřídeli. Typ VR2/VS se běžně používá v zemědělských strojích a automobilech.
  • VR3/VL s velmi kompaktním axiálním průřezem. Typ VR3/VL se obvykle používá ve stísněných prostorech jako náhrada labyrintových těsnění.
  • VR4/VE, určené jako přídavné těsnění pro aplikace s velkým zatížením, kde je třeba chránit hlavní těsnění proti vodě nebo pevným nečistotám. Toto provedení má největší průřez ze všech typů V-kroužků a umožňuje největší axiální posunutí. Typ VE/VR4 je k dispozici pro průměry hřídelů od 300 do 2 010 mm (od 11.811 do 79.134 in).
  • VR6/VRME, robustní V-kroužek s velkým průměrem pro aplikace s velkým axiálním posunutím. Typ VR6/VRME lze axiálně a radiálně zajistit na hřídeli pomocí standardní pásové spony. V-kroužky VR6/VRME se používají zejména k ochraně vysokootáčkových ložisek ve válcovnách, papírnách a jiných velkých strojích. Typ VR6/VRME má podobný tvar jako VR5/VRM, nemá však prodloužení v zadní části těla. Je opatřen vybráním pro axiální a radiální zajištění na hřídeli pomocí pásové spony. V-kroužky VR6/VRME jsou k dispozici na objednávku.
V-kroužky od SKF jsou k dispozici pro rozsahy průměrů hřídele uvedené v tabulce 1. Pokud průměr hřídele odpovídá rozsahu dvou V-kroužků, je třeba vždy zvolit větší V-kroužek. Na objednávku lze rovněž dodat speciální velikosti a provedení. V případě požadavků na velikosti mimo standardní rozsah se obraťte na obchodního zástupce SKF.
SKF logo