Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Provedení a materiál

Těsnění MVR jsou vyráběna z nitrilkaučuku s velmi dobrou odolnost proti opotřebení. Na vyžádání jsou k dispozici i další elastomery.
Standardním materiálem kovového prvku je pozinkovaná uhlíková ocel válcovaná za studena. Na vyžádání je k dispozici ocel odolná proti kyselinám podobná specifikaci SAE 316.
Existují dvě různá provedení těsnění MVR: základní těsnění MVR1 a těsnění MVR2 s rozšířeným pouzdrem (obr. 1).
SKF logo