Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Axiální hřídelové těsnicí kroužky MRV

Pro zvýšení ochrany aplikací v extrémně znečištěných prostředích SKF rovněž nabízí těsnění MVR. Stejně jako těsnicí V-kroužky také těsnění MVR těsní axiálně spojením kontaktního břitu s odstředivou "odstřikovací" funkcí. Těsnění MVR se však od V-kroužků liší tím, že jejich pryžová část je pružně uložena v kovovém pouzdru. Kovové pouzdro je potom nalisováno na hřídel. Pouzdro zajišťuje vynikající ochranu proti hrubým nečistotám a umožňuje těsnění používat při vysokých otáčkách bez nutnosti použití přídavných upínacích prvků.
Těsnění MVR se používají v aplikacích s rotujícími hřídeli, jako jsou převodovky, redukční převodovky, pily, soustruhy a míchače, u kterých vysoká koncentrace nečistot snižuje provozní životnost hřídelových těsnicích kroužků a trvanlivost ložisek. Těsnění MVR lze rovněž použít jako hlavní těsnění pro zadržení maziv s velkou viskozitou nebo zabránění průniku nečistot do aplikací bez mazání.
SKF logo