Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Velikosti

Těsnění MVR jsou k dispozici pro průměry hřídelů od 10 do 200 mm ( 0.394 až 7.874 in). Podrobné informace o dostupných velikostech vám poskytne obchodní zástupce společnosti SKF.
SKF logo