Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vnitřní kroužky s oběžnou drahou broušenou bez směrových stop

Vnitřní kroužky (obr. 1) umožňují snadno a rychle zajistit stykovou plochu pro hřídelové těsnicí kroužky bez nutnosti kalení a jemného obrábění hřídele. Kroužky se jednoduše zatlačí do polohy, tj. přes opotřebovanou oblast. Vnitřní kroužky spolu s hřídelovými těsnicími kroužky SKF vytvářejí dokonale kompatibilní těsnicí systém (obr. 2).
Vnitřní kroužek s dostatečnou šířkou se tak může použít pro dvě funkce: jako těsnicí plocha těsnění a jako oběžná dráha jehlového ložiska.
Vnitřní kroužky jsou doporučovány pro aplikace s náročnými provozními podmínkami pro těsnění a těsnicí plochy, zejména pokud mohou být těsnění vystavena pevným nečistotám nebo pokud se používají těsnění z PTFE s abrazivními plnivy.
V aplikacích, kde lze očekávat opotřebení těsnění a poškození hřídele, SKF doporučuje namontovat kroužek ještě před uvedením stroje do provozu. Je-li kroužek namontován od počátku, není nutné později renovovat hřídel a lze použít náhradní těsnění stejné velikosti jako původní.

Rozsah velikostí

Rozsah standardních velikostí zahrnuje vnitřní kroužky pro hřídele s průměrem od 7 do 130 mm.
SKF logo