Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Výběr správné velikosti

Pro stanovení odpovídajícícho rozměru pouzdra je nejdříve nutno pečlivě očistit hřídel. Průměr nepoškozené části těsnící plochy je třeba změřit alespoň ve třech různých rovinách. Aritmetický průměr těchto měření určuje velikost pouzdra SKF Speedi-Sleeve. Jestliže se tato hodnota nachází v přípustném rozsahu uvedeném v tabulkové části pro průměr hřídele d1, tak pouzdro SKF Speedi-Sleeve bude mít na hřídeli dostatečné pevné uložení a nemusí být zajištěno lepením.
V případě, že se v tabulkové části nenajde vhodná velikost, tak je nutné obrobit hřídel na vhodný rozměr. To však také znamená, že bude potřebné nové těsnění jiného rozměru. V případě dostatečného množství může SKF nabídnout pouzdro SKF Speedi-Sleeve speciálních rozměrů nebo jiné řešení pouzdra na opravu hřídele.
Pomocí SKF Seal Select lze snadno zvolit vhodné pouzdro SKF Speedi-Sleeve a odpovídající hřídelový těsnicí kroužek.
SKF logo