Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF Ecorubber-3

SKF Ecorubber-3 je elastomer na bázi etylen-propylen-dienové pryže (EPDM), která může být použita k výrobě U-manžet, těsnění s těsnicími břity a ševronů. SKF Ecorubber-3 má vynikající odolnost proti horké vodě, páře, mycím prostředkům a polárním organickým rozpouštědlům. SKF Ecorubber-3 není odolný proti minerálním olejům a jiným nepolárním médiím. Vyznačuje se dobrou odolností proti klimatickým vlivům, ozónu a stárnutí. Pokud se používá v brzdových kapalinách na bázi glykolu, je potřeba dodržovat národní předpisy.

Technické údaje

SKF logo