Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF Duratemp (H)

SKF Duratemp je hydrogenovaná nitrilová pryž (HNBR) vyvinutá společností SKF, která spojuje odolnost proti opotřebení materiálu SKF Duralip se zvýšenou odolností proti vysokým teplotám (viz diagram 1). SKF Duratemp je rovněž odolnější proti chemickým látkám, klimatickým vlivům, stárnutí a ozónu. Směs oleje a vzduchu však může mít na tento materiál nepříznivý vliv. Maximální provozní teplota činí +150 °C (300 °F), což je podstatně více než u běžného nitrilkaučuku. SKF Duratemp se používá zejména pro těsnění v těžkém průmyslu nebo v případě, když je požadována dělší provozní životnost.
SKF logo