Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

ECOPUR

ECOPUR je termoplastický polyuretanový elastomer s vynikající odolností proti oděru, nízkou trvalou deformací v tlaku, příznivými fyzikálními vlastnostmi a velkou pevností v přetržení. ECOPUR se používá především k výrobě U-manžet, těsnění s těsnicími břity, stíracích kroužků a ševronů, avšak je rovněž vhodný k výrobě tlumičů a jiných dílů. Výrobky zhotovené z tohoto materiálu mohou být používány v minerálním oleji, ve vodě při teplotě až do 40 °C a v biologicky odbouratelných hydraulických olejích, jako např. v rostlinných olejích a syntetických esterech při teplotě až 60 °C. Těsnění z ECOPURu v závislosti na provedení a zástavbě mohou být používána při tlacích až do 400 bar (při vyšších tlacích se doporučuje použít kroužky zabraňující extruzi).

Technické údaje

SKF logo