Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

G-ECOPUR

G-ECOPUR

G-ECOPUR je odlévaný polyuretanový elastomer odolný proti hydrolýze, jehož vlastnosti se podobají H-ECOPURu především z hlediska chemické stability. G-ECOPUR je vhodný pro stejné hydraulické kapaliny jako H-ECOPUR. V zásadě se G-ECOPUR používá k výrobě těsnění o průměru od 540 mm až do 4000 mm jako nedělená, větší těsnění jsou svařovaná speciální svařovací metodou.

G-ECOPUR 54D

G-ECOPUR 54D je odlévaný tvrdý polyuretanový elastomer odolný proti hydrolýze vhodný pro aplikace větších průměrů pro náročné provozní podmínky. Má porovnatelné chemické a mechanické vlastnosti jako G-ECOPUR, ale má větší tvrdost Shore a zlepšené třecí vlastnosti a odolnost proti opotřebení.

Technické údaje

SKF logo