Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

H-ECOPUR

H-ECOPUR je termoplastický polyuretanový elastomer odolný proti hydrolýze. Spojuje jedinečné vlastnosti ECOPURu s vysokou odolností proti hydrolýze, která se jen zřídka vyskytuje u polyuretanů. Je stabilní ve vodě při teplotách až do +90 °C a vyznačuje se vynikající stabilitou v minerálním oleji. Vzhledem k odolnosti proti hydrolýze lze H-ECOPUR používat ve vodních hydraulických zařízeních, důlních a ražebních strojích a lisech. H-ECOPUR je doporučován především pro použití v čisté a mořské vodě, kapalině HFA a HFB, biologicky odbouratelných hydraulických kapalinách (rostlinné oleje a syntetické estery) a potravinářském průmyslu. H-ECOPUR je schválený KTW a splňuje předpisy FDA.

Technické údaje

SKF logo