Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

T-ECOPUR

T-ECOPUR je upravený pro aplikace, které pracují při nízkých teplotách. Vlastnosti T-ECOPURu se podobají vlastnostem ECOPURu, ale minimální provozní teplota dosahuje až - 50 °C. Z tohoto důvodu je T-ECOPUR vhodný pro aplikace, které pracují v náročných klimatických podmínkách a mrazírnách.

Technické údaje

SKF logo