Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF Ecotex

SKF Ecotex je materiál na bázi termosetové polyesterové pryskyřice zesílený vložkami z tkaniny. Materiál s přídavkem grafitu má velmi dobré vlastnosti z pohledu tribologických požadavků na ložiskové materiály v kluzných systémech. SKF Ecotex vykazuje vysokou pevnost v tlaku a vynikající třecí vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Z toho důvodu je velmi vhodný pro vodicí kroužky a kluzná pouzdra. Vhledem k velmi nízké absorpci vlhkosti je SKF Ecotex velmi vhodný pro použití ve vodě a médiích s obsahem vody (bobtnání ve vodě < 0,1%).

Technické údaje

SKF logo