Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF Ecowear 1000

SKF Ecowear 1000 je polokrystalický termoplastický materiál na bázi polytylénu s velmi vysokou molekulovou hmotností (UHMW-PE) s následujícími vlastnostmi:

  • nízký součinitel tření
  • vynikající odolnost proti opotřebení
  • vysoká rázová pevnost (i při nízkých teplotách až do -200 °C)
  • velmi vysoká odolnost proti tečení
  • vodoodpudivý
  • nebobtná

SKF Ecowear 1000 je vhodný pro aplikace, které vyžadují vynikající kluzné vlastnosti, odolnost proti opotřebení nebo běh na sucho.

Technické údaje

SKF logo