Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF Ecomid

SKF Ecomid (PA) je odlévaný polyamid s dobrými kluznými vlastnostmi, který se používá k výrobě opěrných kroužků, vodicích kroužků a dílů ložisek pro průměry větší než 260 mm. SKF Ecomid může být použit v minerálních olejích a nehořlavých hydraulických kapalinách na bázi vody. Při navrhování dílů z SKF Ecomidu pro aplikace používané ve vodě nebo kapalinách na bázi vody je potřeba vzít do úvahy bobtání materiálu (SKF Ecomid absorbuje vodu až do 8 % hmotnosti).

Technické údaje

SKF logo